IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-PKZ

부품 번호
3492405
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
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
추가 정보 ON/OFF 스위치 + 보호 퓨즈
계측 장비 미포함
오염지시계 VM 2 BM.1
전압 400V-50Hz-3Ph
펌프 유형 기어 펌프, 모터 포함
유형 고정형
규격 IX 엘리먼트 1개, ~2.2l/min
필터 전 OLF-5/4 탑로더