PDMC04S30D-01-C-N-32-12PN-5.2

부품 번호
3491096
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
코일 12V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 4
기능 비례 압력 감소 밸브
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 0
조정 유형 사용 불가
공동 04S30
Qmax 밸브 [l/min] 4
제품군 PDMC04
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 0 - 32
커넥터 유형 Deutsch 플러그 커넥터
압력 설정 범위 [bar] 0 - 32
규정 규격 4
Pmax [bar] 60
제어 유형 직접 작용
설치 유형 콤팩트
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지 밸브

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
제품 브로셔 KO

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
제품 브로셔 EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
제품 브로셔 KO

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
제품 브로셔 EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)