PPV102-180-10NRS-4000-5200 *

부품 번호
3479852
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
스루 드라이브 단일 펌프
포트 SAE, 메트릭 나사산
위치, 포트 1 반지름 방향
컨트롤러 감압 밸브
NBR, WDR-비톤
ISO 키드축 Ø50mm
마운팅 플랜지 ISO 장착 플랜지 Ø180 4홀
회전 방향 시계 회전
변위 180
설정 범위 미포함
크기 PPV102