CX06M-2/2-F/C-2/10/064/038-1X-M6

부품 번호
3438978
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
수동 오버라이드 CX 수동 오버라이드 미포함
스위치 위치 모니터링 CX 스위치 위치 디스플레이 미포함
모델 코드 CX CX06M (2/2 - F)
밸브 시트 씰 PTFE
씰, 동적 FPM
씰, 정적 FPM
하우징 소재 CX 황동
연결 크기 CX G 3/8
공칭 크기 DN CX 10
공칭 압력 – CX 0–64 bar
스위칭 기능 CX NC
시리즈 CX 2/2 방향 모듈
승인/시험 인증 인증 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침 KO

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침 EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔 KO

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔 EN

(0.53 MB)