RV10A-51-C-N-30

부품 번호
3436087
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
모델 콘팝펫 종류
기능 체크 밸브
조정 유형 사용 불가
공동 FC10 -2
Qmax 밸브 [l/min] 80
제품군 RV10A
크래킹 압력 [bar] 2.1
용적 유량 Q [l/min] 0 - 80
규정 규격 10
개체 명칭 RV10A-51-C-N-30
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 3436087
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RV10A-51 Check valve
제품 브로셔 KO

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
제품 브로셔 EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)