HRSGBKPU 30 S1 373 F1ZN

부품 번호
3425016
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
밴드 ø - D [mm] 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
밴드 클램프 절연 절연 포함
밴드 폭 [mm] 30
지원 포함/미포함 버전 지원 없음
직선형/원형 버전 직선형