CX03 -3/2-D/C-2/25/040/034/ 24V-M12

부품 번호
3421240
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
수동 오버라이드 CX 수동 오버라이드 미포함
스위치 위치 모니터링 CX 스위치 위치 디스플레이 미포함
마운팅 브래킷 CX 장착 브래킷 미포함
모델 코드 CX CX03 (3/2 - D)
밸브 시트 씰 FPM
씰, 동적 PTFE
씰, 정적 FPM
전기. 연결, 메인 솔레노이드 GSD 포함 – M12x1 측면
소비전력 [W] 60
메인 솔레노이드 전압 [V] 24V DC
Kv 값, CX, 직접 작용. [m³/h] 11.5
하우징 소재 CX 황동
연결 크기 CX G 3/4
공칭 크기 DN CX 25
공칭 압력 – CX 0–40 bar
스위칭 기능 CX NC
시리즈 CX 3/2방향
승인/시험 인증 인증 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔 KO

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔 EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침 EN

(0.8 MB)