기술 데이터
수동 오버라이드 CX | 수동 오버라이드 미포함 |
---|---|
스위치 위치 모니터링 CX | 스위치 위치 디스플레이 미포함 |
마운팅 브래킷 CX | 장착 브래킷 포함 |
모델 코드 CX | CX03 (2/2 - D) |
밸브 시트 씰 | FPM |
씰, 동적 | PTFE |
씰, 정적 | FPM |
전기. 연결, 메인 솔레노이드 | GSD LED 포함(WSL) |
소비전력 [W] | 45 |
메인 솔레노이드 전압 [V] | 24V DC |
Kv 값, CX, 직접 작용. [m³/h] | 7 |
하우징 소재 CX | 스테인레스 스틸 V2A / 1.4305 |
연결 크기 CX | G 3/4 |
공칭 크기 DN CX | 20 |
공칭 압력 – CX | 0–40 bar |
스위칭 기능 CX | 아니요 |
시리즈 CX | 2/2방향 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
제품 브로셔
KO
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
제품 브로셔
EN
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침
KO
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침
EN
(0 MB)