TFP-100/X/12/SE-M18x1 FSA/K

부품 번호
3400311
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
공칭 압력 [MPa] 0.05
공칭 압력 [bar] 0.5
장착 너트 미포함(패스닝 너트)
모델, TS TFP
스위치 기능 프로그래밍 가능
스위칭 온도 0.0
승인/시험 인증 인증 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔 KO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔 EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
제품 브로셔 KO

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
제품 브로셔 EN

(3.22 MB)