DWM12130Y-22-C-V-15

부품 번호
3375919
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
추가 기능 없음
버전 댐핑됨, 릴리프 보어 없음
제어 압력차 [bar] 15
표준 압력 보상기
조정 유형 조정 불가
공동 12130
Qmax 밸브 [l/min] 130
제품군 DWM12130Y
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 15 - 22
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 130
규정 규격 12
개체 명칭 DWM12130Y-22-C-V-15
Pmax [bar] 250
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 FKM
부품 번호 3375919
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DWM12130Y Pressure Compensator
제품 브로셔 KO

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
제품 브로셔 EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)