쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HRSGBKPU 30 S1 300 F1ZN
상위 제품 그룹으로 이동
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
밴드 ø - D [mm] |
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 |
밴드 클램프 절연 |
절연 포함 |
밴드 폭 [mm] |
30 |
지원 포함/미포함 버전 |
지원 없음 |
직선형/원형 버전 |
직선형 |