RV08A-51-C-N-70

부품 번호
3347938
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
모델 콘팝펫 종류
기능 체크 밸브
조정 유형 사용 불가
공동 FC08-2
Qmax 밸브 [l/min] 38
제품군 RV08A
크래킹 압력 [bar] 5
용적 유량 Q [l/min] 0 - 38
규정 규격 8
개체 명칭 RV08A-51-C-N-70
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 3347938
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RV08A-51 Check Valve
제품 브로셔 KO

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
제품 브로셔 EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)