DWM08130Z-32-C-N-10

부품 번호
3303783
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
추가 기능 없음
버전 댐핑됨, 릴리프 보어 포함
제어 압력차 [bar] 10
표준 압력 보상기
조정 유형 조정 불가
공동 08130
Qmax 밸브 [l/min] 40
제품군 DWM08130Z
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 5 - 17
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 40
규정 규격 8
개체 명칭 DWM08130Z-32-C-N-10
Pmax [bar] 250
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 NBR
부품 번호 3303783
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DWM08130Z Pressure Compensator
제품 브로셔 KO

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
제품 브로셔 EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)