기술 데이터
코일 디자인 | 50-2345 |
---|---|
커넥터 유형 | 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름 |
Nominal Voltage [V] | 24 |
Maximum Current [A] | 0.82 |
M20004588 | 18 |
M20004590 | 0.35 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 45 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔
KO
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔
EN
(0.76 MB)