기술 데이터
엘리먼트 길이 | 20 inch |
---|---|
엘리먼트 수 | 5 |
하우징 재질 | E=스테인레스강 |
규격 MRF | 2=220mm 컨테이너 지름 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | V=FPM(Viton) |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
오염지시계 | E=압력 게이지 |
연결부 사이즈 | 2인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 0 |
필터 재질 | XX=필터 엘리먼트 없음 |
pmax [bar] | 10 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
작동/유지보수 지침
KO
(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
작동/유지보수 지침
EN
(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
작동/유지보수 지침
KO
(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
작동/유지보수 지침
EN
(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
제품 브로셔
KO
(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
제품 브로셔
EN
(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
작동/유지보수 지침
KO
(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
작동/유지보수 지침
EN
(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
작동/유지보수 지침
KO
(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
작동/유지보수 지침
EN
(10.33 MB)