>MRF3E/11D3010NE0

부품 번호
3245918
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
엘리먼트 길이 30 inch
엘리먼트 수 11
하우징 재질 E=스테인레스강
규격 MRF 3=274mm 컨테이너 지름
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 E=압력 게이지
연결부 사이즈 1인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 0
필터 재질 XX=필터 엘리먼트 없음
pmax [bar] 10

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
작동/유지보수 지침 KO

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
작동/유지보수 지침 EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
작동/유지보수 지침 KO

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
작동/유지보수 지침 EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
작동/유지보수 지침 KO

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
작동/유지보수 지침 EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
작동/유지보수 지침 KO

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
작동/유지보수 지침 EN

(10.33 MB)