PWK10120V-01-C-V-20-0

부품 번호
3187738
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
코일 코일 없이
소모기 유량, prod.F 0 - 45
기능 비례 방향 밸브
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 50-1836
조정 유형 사용 불가
공동 10120
Qmax 밸브 [l/min] 25
제품군 PWK10120V
커넥터 유형 코일 미포함
규정 규격 10
Pmax [bar] 280
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
PWK10120V-01 Proportional Flow Control Valve
제품 브로셔 KO

(0.31 MB)

PWK10120V-01 Proportional Flow Control Valve
제품 브로셔 EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)