기술 데이터
기타 특징 | 없음 |
---|---|
스위치 포인트 | 1SP |
재질, 커넥터, FSK | PA |
커넥터 설계 FSK | 정사각형(SEW) |
공칭 압력 [MPa] | 0.05 |
공칭 압력 [bar] | 0.5 |
표면 보호 | 강철, 아연 도금(나사+ + 너트) |
장착 너트 | 포함(패스닝 너트) |
대비 창 | 미포함 |
고정 나사 FSK | M12 |
추가 기능(+밴조 볼트) | 미포함 |
재질, 프레임, FSK | 알루미늄 |
파이프 재질 | PA |
파이프 형상 | 타원형 |
스위칭 기능 FSK | 개방 접점(NC) |
플러그 커넥터 설계 FSK | M12x1 – 4P(4극) |
개스킷/O-링 | 0 |
재질, O-링/실링 디스크 | FPM |
공칭 규격 FSA/FSK | 254 |
모델, FSA / FSK | FSK |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual FSK
작동/유지보수 지침
KO
(0.29 MB)
Operating manual FSK
작동/유지보수 지침
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔
KO
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
제품 브로셔
KO
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
제품 브로셔
EN
(0.61 MB)