FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO66/70

부품 번호
3150335
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 2+E, 전환 접점으로
스위치 포인트 1SP
재질, 커넥터, FSK PA
커넥터 설계 FSK 직사각형(MPM – SO70)
공칭 압력 [MPa] 0.05
공칭 압력 [bar] 0.5
표면 보호 강철, 아연 도금(나사+ + 너트)
장착 너트 포함(패스닝 너트)
대비 창 미포함
고정 나사 FSK M12
추가 기능(+밴조 볼트) 미포함
재질, 프레임, FSK 알루미늄
파이프 재질 PA
파이프 형상 타원형
스위칭 기능 FSK 전환 접점(변경)
플러그 커넥터 설계 FSK MPM (2+E)
개스킷/O-링 0
재질, O-링/실링 디스크 FPM
공칭 규격 FSA/FSK 127
모델, FSA / FSK FSK
승인/시험 인증 인증 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual FSK
작동/유지보수 지침 EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔 KO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔 EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
제품 브로셔 KO

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
제품 브로셔 EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
제품 브로셔 KO

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
제품 브로셔 EN

(3.22 MB)