OF5S10P3N1B05D4

부품 번호
3143097
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
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
추가 정보 Z=없음
오염지시계 D4=VM 2 D.0 / -L24
여과도 05=5µm ON
필터 재질 B=옵티미크론(ON)
필터 규격 1=부품 330
전기 모터 전압 N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
모터-펌프 그룹 3=30l/min, 0.75kW
씰링 P=NBR (페르부난)
유형 코드 10=표준
버전 S=스위칭 기능이 있는 정지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어