PDBM12121PF-01-C-N-350-24PG-8.8

부품 번호
3132278
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
코일 24V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 200
기능 비례 압력 릴리프 밸브
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 40-1836
조정 유형 사용 불가
공동 12121
Qmax 밸브 [l/min] 200
제품군 PDBM12121PF
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 3 - 350
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 설정 범위 [bar] 3 - 350
규정 규격 12
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 미터법
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 3109229
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)