쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HRSGBLP 30 S1 89 F1ZN
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
밴드 ø - D [mm] |
80, 81, 82, 83, 84, 85 |
밴드 클램프 절연 |
절연 없음 |
밴드 폭 [mm] |
30 |
지원 포함/미포함 버전 |
지원 없음 |
직선형/원형 버전 |
직선형 |