OLF-5/15-S-370-M-N5AM002-D6

부품 번호
3126543
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 3.5bar

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
작동/유지보수 지침 KO

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
작동/유지보수 지침 EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
작동/유지보수 지침 KO

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
작동/유지보수 지침 EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
작동/유지보수 지침 KO

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
작동/유지보수 지침 EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
작동/유지보수 지침 KO

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
작동/유지보수 지침 EN

(1.14 MB)