HRBGS 0B A1 15 TPE73 ST ZN ohne Schraube

부품 번호
3120311
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
응용, 클램프 파이프 마운트, 케이블 + 호스 마운트
파이프 ExDø - D1-Buegu 클램프[mm] 15
파이프 ExDø - D2-Buegu 클램프[mm] 0
크기, Buegu 클램프 크기 0B
디자인 부품, Buegu 클램프 어셈블리 A1

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HYDAC Clamps
제품 브로셔 KO

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
제품 브로셔 EN

(0.53 MB)