DB12120A-01X-055V

부품 번호
3117096
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
표준 릴리스 밸브
조정 유형 도구
공동 12120A
Qmax 밸브 [l/min] 120
제품군 DB12120A
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 5 - 420
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 120
압력 설정 범위 [bar] 30 - 55
규정 규격 12
개체 명칭 DB12120A-01X-055V
Pmax [bar] 420
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 FKM
부품 번호 3117096
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DB12120A Pressure Relief Valve
제품 브로셔 KO

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
제품 브로셔 EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)