기술 데이터
플랜지 버전 | 고정 플랜지 |
---|---|
결합 | BV 결합 없음 |
스위치 위치 모니터링 | 스위치 위치 모니터링 미포함 |
잠금 | 잠금 미포함 |
고정 홀 | 고정 홀 미포함 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
액추에이션 | 핸드 레버 |
공칭 압력 | 580 |
공칭 압력 | 4 |
공칭 압력 | 40 |
렌치 규격 | SW14 |
레버 설계 | 크랭크드 레버 |
표면 보호 | 인산염 도금 |
재질 코드 | 주강-스테인리스 스틸-PTFE-PTFE |
하우징 재질, 볼밸브 | 주강 |
표준 | DIN EN 1092-1, 시리즈 14(F4) |
연결/플랜지 명칭 | DIN 플랜지 |
연결 유형 | 플랜지 연결 |
공칭 규격 DN | 65 |
설계 | KHFF |
개체 명칭 | KHFF-065-PN040-10333-06X |
부품 번호 | 3116218 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual KH
작동/유지보수 지침
KO
(1.69 MB)
Operating manual KH
작동/유지보수 지침
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
제품 브로셔
KO
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
제품 브로셔
EN
(0.29 MB)