FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70

부품 번호
3112277
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
기타 특징 2+E, 전환 접점으로
스위치 포인트 1SP
재질, 커넥터, FSK PA
커넥터 설계 FSK 직사각형(MPM – SO70)
공칭 압력 [MPa] 0.05
공칭 압력 [bar] 0.5
표면 보호 강철, 아연 도금(나사+ + 너트)
장착 너트 포함(패스닝 너트)
대비 창 미포함
고정 나사 FSK M12
추가 기능(+밴조 볼트) 미포함
재질, 프레임, FSK 알루미늄
파이프 재질 PA
파이프 형상 타원형
스위칭 기능 FSK 전환 접점(변경)
플러그 커넥터 설계 FSK MPM (2+E)
개스킷/O-링 0
재질, O-링/실링 디스크 FPM
공칭 규격 FSA/FSK 127
모델, FSA / FSK FSK
승인/시험 인증 인증 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual FSK
작동/유지보수 지침 KO

(0.29 MB)

Operating manual FSK
작동/유지보수 지침 EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔 KO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔 EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
제품 브로셔 KO

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
제품 브로셔 EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
제품 브로셔 KO

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
제품 브로셔 EN

(3.22 MB)