SB40-10A1/112U-40B

부품 번호
3111110
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
어큐뮬레이터의 p0 충진에는 추가적인 비용이 부과됩니다. 이는 선불 과금이 필요한 경우 주문에 추가됩니다 (비용 추가됨):
p0 충진(bar)
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
유체 연결부, 플랜지 플랜지 미포함, 나사산 포함
공칭 용적 10
시리즈 40
가변식 사전 충전 압력
블래더 소재 NBR
축압기 셸 소재 탄소강
소재 - 유체 연결부 탄소강
선호 모델 아니요
ATEX 아니요
보조 장비, 유체 측 추가 장비 없음
백업 버전 아니요

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Bladder Accumulators - Low Pressure
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)