HRRLE 4 A 2X51 PP 199/2 ST M BL

부품 번호
3108817
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
응용, 클램프 파이프 마운트, 케이블 + 호스 마운트
이전 모델 코드 HRRLE 4 S 2X51 PP 199/2 ST M B
재료, 클램핑 부품 폴리프로필렌
파이프 ExDø - D 1-시리즈 스트립 51
Qty. 파이프 마운트 2 x 파이프 마운트
디자인, 시리즈 스트립 중질 w.elast.ins.
디자인 부품, 시리즈 스트립 어셈블리 A
크기, 시리즈 스트립 크기 4