DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.24.200

부품 번호
3108517
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
압력 설정 CE [bar, l/min] 200BAR,24L/MIN
추가 기능 없음
버전 CE + TUV 유형 승인
표준 릴리스 밸브 CE+TÜV
조정 유형 씰 캡으로 밀봉됨
공동 06020
Qmax 밸브 [l/min] 28
제품군 DB4E
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 90 - 360
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 28
규정 규격 4
개체 명칭 DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.24.200
Pmax [bar] 360
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 FKM
부품 번호 3108517
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
제품 브로셔 KO

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
제품 브로셔 EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)