WS08Z-01J-C-N-0

부품 번호
3106576
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
유형, 수동 조작 케이블 수동 오버라이드      
모델 자체 재설정 수동 오버라이드
수동 조작
기능 2/2 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 WS08Z-01
코일 디자인 40-1836
공동 FC08-2
Qmax 밸브 [l/min] 38
제품군 WS08Z
커넥터 유형 코일 미포함
압력 범위 P [bar] 5 - 350
코일 코일 미포함
용적 유량 Q [l/min] 2 - 38
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 2 - 38
규정 규격 8
개체 명칭 WS08Z-01J-C-N-0
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 3106576
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 KO

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
제품 브로셔 KO

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
제품 브로셔 EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)