COIL 24PU-18-50-1836

부품 번호
3093760
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
코일 디자인 50-1836
커넥터 유형 주니어 타이머 축
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 0.85
M20004588 18
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)