WS08D-51-C-N-24DG

부품 번호
3079445
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
모델 전력 소비량 감소
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
기능 3/2 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 WS08D-51
코일 디자인 40-1836
공동 FC08-3
Qmax 밸브 [l/min] 20
제품군 WS08D-51
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 범위 P [bar] 0 - 280
코일 24V DC
용적 유량 Q [l/min] 0 - 20
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 20
규정 규격 8
개체 명칭 WS08D-51-C-N-24DG
Pmax [bar] 280
제어 유형 직접 작용
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 3079445
부품 번호, 코일 3000249
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 KO

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)