HRSGBKPU 30 S1 308 F1ZN

부품 번호
3071104
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
밴드 ø - D [mm] 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
밴드 클램프 절연 절연 포함
밴드 폭 [mm] 30
지원 포함/미포함 버전 지원 없음
직선형/원형 버전 직선형