WSM06020W-01-C-N-12DG

부품 번호
3055960
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
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
기능 2/2 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 WSM06020W-01
코일 디자인 40-1836
공동 06020
Qmax 밸브 [l/min] 19
제품군 WSM06020W
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 범위 P [bar] 0 - 250
코일 12V DC
용적 유량 Q [l/min] 0 - 19
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 19
규정 규격 6
개체 명칭 WSM06020W-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 NBR
부품 번호 3055960
부품 번호, 코일 3000489
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 KO

(0.36 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
제품 브로셔 KO

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
제품 브로셔 EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
제품 브로셔 KO

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
제품 브로셔 EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)