쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HRRL 2L A1 4X13,7 PP 114/2 ST M6 ZN
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
응용, 클램프 |
파이프 마운트, 케이블 + 호스 마운트 |
재료, 클램핑 부품 |
폴리프로필렌 |
파이프 ExDø - D 1-시리즈 스트립 |
13.7 |
Qty. 파이프 마운트 |
4 x 파이프 마운트 |
디자인, 시리즈 스트립 |
연질 |
디자인 부품, 시리즈 스트립 |
어셈블리 A1 |
크기, 시리즈 스트립 |
크기 2L |