WS16Y-01-C-N-0

부품 번호
3049276
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
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
기능 2/2 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 WS16Y-01
코일 디자인 40-1836
공동 FC16-2
Qmax 밸브 [l/min] 150
제품군 WS16Y
커넥터 유형 코일 미포함
압력 범위 P [bar] 5 - 350
코일 코일 미포함
용적 유량 Q [l/min] 7.5 - 150
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 7.5 - 150
규정 규격 16
개체 명칭 WS16Y-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 3049276
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 KO

(0.28 MB)

WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 EN

(0.28 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)