기술 데이터
기타 특징 | L24=램프 전압 24V |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
오염지시계 | D=시각/전기 |
연결부 사이즈 | 특수 규격 |
연결 유형 | 특수 연결부 |
여과도 | 5 |
필터 재질 | BH/HC=Betamicron 고압 |
pmax [bar] | 315 |
기타 특징, 필터 | 램프 24V |
바이패스 | 바이패스 없음 |
씰 재질 | NBR(Perbunan) |
여과도 | 5.00 |
용적 | 0,2 |
연결부 사이즈 | G 3/4 |
최저 온도: | -30 |
최고 온도: | 100 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
스페어 부품 목록
KO
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
스페어 부품 목록
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
제품 브로셔
KO
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
제품 브로셔
EN
(0.23 MB)