RFM ON 165 B D 10 A 1.0

부품 번호
303824
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 3 bar
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 1인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 10
필터 재질 ON=Optimicron 저압
pmax [bar] 10

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFM Return Line Filter with 2-hole
스페어 부품 목록 KO

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
스페어 부품 목록 EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
스페어 부품 목록 KO

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
스페어 부품 목록 EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
제품 브로셔 KO

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
제품 브로셔 EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
제품 브로셔 KO

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
제품 브로셔 EN

(0.62 MB)