WS10YR-01-C-V-0

부품 번호
3031206
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
기능 2/2 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 WS10YR-01
코일 디자인 40-1836
공동 FC10 -2
Qmax 밸브 [l/min] 75
제품군 WS10YR
커넥터 유형 코일 미포함
압력 범위 P [bar] 5 - 350
코일 코일 미포함
용적 유량 Q [l/min] 4 - 75
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 4 - 75
규정 규격 10
개체 명칭 WS10YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 UNF
씰 재질 FKM
부품 번호 3031206
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 KO

(0.29 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)