KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW

부품 번호
3023435
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
설계 KHN
공칭 규격 DN 16
연결 유형 암나사
연결/플랜지 명칭 Rp
표준 ISO 7-1 / DIN EN 10226
하우징 재질, 볼밸브 황동
재질 코드 황동-황동-PTFE-NBR
표면 보호 니켈 도금
레버 설계 크랭크드 레버
렌치 규격 SW06.3
공칭 압력 4
공칭 압력 0.4
공칭 압력 58
액추에이션 핸드 레버
승인/시험 인증 기타
고정 홀 고정 홀 미포함
잠금 잠금 미포함
스위치 위치 모니터링 스위치 위치 모니터링 미포함
결합 BV 결합 없음
개체 명칭 KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW
부품 번호 3023435

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual KH
작동/유지보수 지침 KO

(1.69 MB)

Operating manual KH
작동/유지보수 지침 EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔 KO

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔 EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔 KO

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔 EN

(0.26 MB)