쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HRS 7 AP ST M BL GS 3.1
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
크기 DIN 3015 |
크기 7 |
응용, 클램프 |
파이프 마운트, 케이블 + 호스 마운트 |
조임 토크, 볼트 |
세부 정보 없음 |
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
0 |
시리즈 DIN3015 |
중질 |
재료, 클램핑 부품 |
세부 정보 없음 |
내부 표면, 클램핑 부품 |
세부 정보 없음 |
디자인 , 부품 DIN 3015 |
용접 플레이트 AP |