UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/10/D

부품 번호
3021604
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
여과도 10
UKF 시리즈 3
UKF 씰 페르부난
범프 전송률 20
UKF 모터 출력[kW] 2.2
UKF 필터 MF
막힘 표시기 D
UKF 모델 UF