쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HRGKSM 0 R 44-46/47 F1 ZN
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
밴드 ø - D [mm] |
44, 45, 46 |
밴드 클램프 절연 |
절연 포함 |
밴드 폭 [mm] |
20 |
지원 포함/미포함 버전 |
지원 포함 |
직선형/원형 버전 |
원형 |