기술 데이터
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 6 bar |
오염지시계 | A=오염지시계 없음(나사 플러그) |
연결부 사이즈 | 특수 규격 |
연결 유형 | 특수 연결부 |
여과도 | 10 |
필터 재질 | ON=Optimicron 저압 |
pmax [bar] | 315 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
스페어 부품 목록
KO
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
스페어 부품 목록
EN
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
제품 브로셔
KO
(0.65 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
제품 브로셔
EN
(0.65 MB)