기술 데이터
기타 특징 | L24=램프 전압 24V |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
오염지시계 | D=시각/전기 |
연결부 사이즈 | 1 1/4 인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 3 |
필터 재질 | BH/HC=Betamicron 고압 |
pmax [bar] | 100 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
LF-LFF Inline Filter
스페어 부품 목록
KO
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
스페어 부품 목록
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
제품 브로셔
KO
(0.39 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
제품 브로셔
EN
(0.39 MB)