쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HRSGBLP 30 S1 425 F1ZN
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
밴드 ø - D [mm] |
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 |
밴드 클램프 절연 |
절연 없음 |
밴드 폭 [mm] |
30 |
지원 포함/미포함 버전 |
지원 없음 |
직선형/원형 버전 |
직선형 |