RFD ON 660 DAN 20 A 1.1

부품 번호
300822
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 A=1피스 볼 전환
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 3 bar
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 80
연결 유형 SAE 플랜지
여과도 20
필터 재질 ON=Optimicron 저압
pmax [bar] 25

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFD Change-Over Return Line Filter
스페어 부품 목록 KO

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
스페어 부품 목록 EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
제품 브로셔 KO

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
제품 브로셔 EN

(0.5 MB)