3/2방향, 직접 작동식
|
CX04 -3/2-D/C-2/10/064/012/ 24V
소재 번호 3370864
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/15/040/012/ 24V-M12
소재 번호 3371687
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/20/040/114/ 24V
소재 번호 3401891
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/034/ 24V
소재 번호 3403992
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/O-2/25/040/114/230V
소재 번호 3409038
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/10/040/014/ 24V-M12
소재 번호 3421229
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/15/040/038/ 24V-M12
소재 번호 3421237
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/20/040/012/ 24V-M12
소재 번호 3421238
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/034/ 24V-M12
소재 번호 3421240
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/100/ 24V-M12
소재 번호 3421241
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/114/ 24V-M12
소재 번호 3421242
|
|
||||||||
|
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/112/ 24V-M12
소재 번호 3421243
|
|
||||||||
|
CX04 -3/2-D/C-2/10/064/014/ 24V-M12
소재 번호 3421500
|
|
||||||||
|
CX04 -3/2-D/C-2/15/064/038/ 24V-M12
소재 번호 3421501
|
|
||||||||
|
CX04 -3/2-D/C-2/20/064/012/ 24V-M12
소재 번호 3421502
|
|
||||||||
|
CX04 -3/2-D/C-2/25/064/034/ 24V-M12
소재 번호 3421503
|
|
||||||||
|
CX04 -3/2-D/C-2/25/064/100/ 24V-M12
소재 번호 3421504
|
|
||||||||
|
CX04 -3/2-D/C-2/25/064/114/ 24V-M12
소재 번호 3421505
|
|
||||||||
|
CX04 -3/2-D/C-2/25/064/112/ 24V-M12
소재 번호 3421506
|
|
||||||||
|
CX03 -2/2-D/C-4/15/040/012/230V
소재 번호 3431910
|
|