HRS 2 KP 30 PP

부품 번호
262237
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
크기 DIN 3015 크기 2
응용, 클램프 파이프 마운트
조임 토크, 볼트 세부 정보 없음
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 30
시리즈 DIN3015 중질
재료, 클램핑 부품 폴리프로필렌
내부 표면, 클램핑 부품 돌기형 내부 표면
디자인 , 부품 DIN 3015 클램핑 조 쌍

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
262237 00001
제품 정보 KO

(0.21 MB)

262237 00001
제품 정보 EN

(0.21 MB)